Application d’un filtre : 1
Produits | 3 résultats (38 éléments)
nVent CADDY Macrofix Plus Isolé
Étrier de tuyau 2 vis isolé à installation rapide avec écrou combiné fileté et isolation au caoutchouc EPDM pour utilisation avec tuyau en métal non isolé.
Référence catalogueNom de l’articleAction Ajouter au devis
"nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 0,433""–0,591"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 0,591""–0,748"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 0,748""–0,948"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 0,984""–1,22"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 1,22""–1,457"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 1,457""–1,732"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 1,772""–2,008"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 1,969""–2,283"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 2,283""–2,677"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 2,677""–3,071"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 3,071""–3,465"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 3,465""–3,858"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 3,858""–4,252"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 4,252""–4,646"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 4,646""–5,039"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 5,039""–5,433"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 5,433""–5,827"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 5,905""–6,299"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 6,299""–6,693"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 7,48""–7,874"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 8,071""–8,465"" OD"
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi avec écrou de combinaison
Étrier de tuyau à fermeture rapide avec écrou combiné fileté et isolation EPDM ; pour utilisation avec tuyau en métal non isolé.
Référence catalogueNom de l’articleAction Ajouter au devis
"nVent CADDY Macrofix Plus Kombi with Combination Nut, 1,024""–1,102"" OD, 3/4"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Plus Kombi with Combination Nut, 1,26""–1,378"" OD, 1"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Plus Kombi with Combination Nut, 1,575""–1,693"" OD, 1 1/4"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Plus Kombi with Combination Nut, 1,732""–1,929"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Kombi with Combination Nut, 1,89""–2,047"" OD, 1 1/2"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Plus Kombi with Combination Nut, 2,244""–2,402"" OD, 2"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Plus Kombi with Combination Nut, 2,913""–3,15"" OD, 2 1/2"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Plus Kombi with Combination Nut, 3,268""–3,583"" OD, 3"" Pipe"
"Macrofix Plus Kombi with Combination Nut, 4,252""–4,488"", 4"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Plus Kombi with Combination Nut, 5,354""–5,472"" OD, 5"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Plus Kombi with Combination Nut, 6,26""–6,417"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Kombi with Combination Nut, 6,496""–6,654"" OD, 6"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Plus Kombi with Combination Nut, 7,598""–7,874"" OD"
nVent CADDY Macrofix Plus LF faible friction
Étrier de tuyau à fermeture rapide avec écrou combiné fileté et isolation EPDM ; à utiliser avec des tuyaux en plastique non isolés.
Référence catalogueNom de l’articleAction Ajouter au devis