Application d’un filtre : 1
Produits | 5 résultats (75 éléments)
nVent CADDY Macrofix Isolé M8
Étrier de tuyau avec écrou fileté et isolation EPDM ; à utiliser avec des tuyaux en métal non isolés.
Référence catalogueNom de l’articleAction Ajouter au devis
nVent CADDY Macrofix Isolé M8, 0,43"–0,59" OD, Tuyau 1/4 po
nVent CADDY Macrofix Isolé M8, 0,59"–0,75" OD, Tuyau 3/8 po
nVent CADDY Macrofix Isolé M8, 0,75"–0,98" OD, Tuyau 1/2 po
nVent CADDY Macrofix Isolé M8, 0,98"–1,22" OD, Tuyau 3/4 po
nVent CADDY Macrofix Isolé M8, 1,22"–1,46" OD, Tuyau 1/ po
nVent CADDY Macrofix Isolé M8, 1,46"–1,73" OD, Tuyau 1 1/4 po
nVent CADDY Macrofix Isolé M8, 1,73"–1,97" OD, Tuyau 1 1/2 po
nVent CADDY Macrofix Isolé M8, 1,97"–2,28" OD
nVent CADDY Macrofix Isolé M8, 2,28"–2,68" OD, Tuyau 2 po
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10
Étrier de tuyau avec écrou fileté combiné et isolation EPDM ; à utiliser avec des tuyaux en métal non isolés.
Référence catalogueNom de l’articleAction Ajouter au devis
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 0,43"–0,59" OD, Tuyau 1/4 po
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 0,59"–0,75" OD, Tuyau 3/8 po
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 0,75"–0,98" OD, Tuyau 1/2 po
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 0,98"–1,22" OD, Tuyau 3/4 po
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 1,22"–1,46" OD, Tuyau 1/ po
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 1,46"–1,73" OD, Tuyau 1 1/4 po
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 1,73"–1,97" OD, Tuyau 1 1/2 po
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 1,97"–2,28" OD
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 2,28"–2,68" OD, Tuyau 2 po
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 2,68"–3,07" OD, Tuyau 2 1/2 po
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 3,07"–3,46" OD
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 3,46"–3,86" OD, Tuyau 3 po
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 3,86"–4,25" OD, Tuyau 3 1/2 po
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 4,25"–4,65" OD, Tuyau 4 po
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 4,65"–5,04" OD
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 5,04"–5,43" OD
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 5,43"–5,83" OD, Tuyau 5 po
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 5,91"–6,3" OD
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 6,3"–6,69" OD, Tuyau 6 po
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 7,48"–7,87" OD
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 8,07"–8,46" OD
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 8,46"–8,86" OD, Tuyau 8 po
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 9,41"–9,84" OD
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 10,43"–10,83" OD, Tuyau 10 po
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 12,17"–12,56" OD
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, Acier inoxydable
Étrier de tuyau avec écrou fileté combiné et isolation EPDM ; à utiliser avec des tuyaux en métal non isolés.
Référence catalogueNom de l’articleAction Ajouter au devis
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, Acier inoxydable, 0,43"–0,59" OD, Tuyau 1/4 po
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, Acier inoxydable, 0,59"–0,75" OD, Tuyau 3/8 po
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, Acier inoxydable, 0,75"–0,98" OD, Tuyau 1/2 po
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, Acier inoxydable, 0,98"–1,22" OD, Tuyau 3/4 po
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, Acier inoxydable, 1,22"–1,46" OD, Tuyau 1/ po
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, Acier inoxydable, 1,46"–1,73" OD, Tuyau 1 1/4 po
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, Acier inoxydable, 1,73"–1,97" OD, Tuyau 1 1/2 po
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, Acier inoxydable, 1,97"–2,28" OD
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, Acier inoxydable, 2,28"–2,68" OD, Tuyau 2 po
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, Acier inoxydable, 2,68"–3,07" OD, Tuyau 2 1/2 po
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, Acier inoxydable, 3,07"–3,46" OD
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, Acier inoxydable, 3,46"–3,86" OD, Tuyau 3 po
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, Acier inoxydable, 3,86"–0,39" OD, Tuyau 3 1/2 po
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, Acier inoxydable, 0,39"–0,43" OD, Tuyau 4 po
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, Acier inoxydable, 0,43"–0,47" OD
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, Acier inoxydable, 0,47"–0,51" OD
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, Acier inoxydable, 5,43"–5,83" OD, Tuyau 5 po
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, Acier inoxydable, 5,91"–6,3" OD
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, Acier inoxydable, 6,3"–6,69" OD, Tuyau 6 po
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, Acier inoxydable, 7,48"–7,87" OD
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, Acier inoxydable, 8,07"–8,46" OD
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, Acier inoxydable, 8,46"–8,86" OD, Tuyau 8 po
nVent CADDY Macrofix OBB
Étrier de tuyau avec écrou combiné fileté et isolation EPDM ; à utiliser avec un tuyau en plastique non isolé.
Référence catalogueNom de l’articleAction Ajouter au devis
nVent CADDY Macrofix OBZ
Étrier de tuyau avec écrou combiné fileté et isolation EPDM ; à utiliser avec un tuyau en plastique non isolé.
Référence catalogueNom de l’articleAction Ajouter au devis
nVent CADDY Macrofix OBZ, 0,63" OD
nVent CADDY Macrofix OBZ, 0,788" OD
nVent CADDY Macrofix OBZ, 0,985" OD
nVent CADDY Macrofix OBZ, 1,26" OD
nVent CADDY Macrofix OBZ, 1,575" OD
nVent CADDY Macrofix OBZ, 1,969" OD
nVent CADDY Macrofix OBZ, 2,481" OD
nVent CADDY Macrofix OBZ, 2,953" OD
nVent CADDY Macrofix OBZ, 3,544" OD
nVent CADDY Macrofix OBZ, 4,331" OD
nVent CADDY Macrofix OBZ, 4,922" OD
nVent CADDY Macrofix OBZ, 6,3" OD