Application d’un filtre : 1
Produits | 91 résultats (271 éléments)
Connecteur d’angle double coin à six trous, 3 voies
Équerre d'angle pour la réalisation de charpentes et de structures de rails de montage.
Couvercle pour rail de montage
Utilisé pour créer des charpentes et des structures en canal de rail de montage.
Rail de montage type AA, Avec trous oblongs
Canal de rail de montage pour la construction de trapèzes, de structures et de renforts.
Coupleur interne en U
Éclisse pour la réalisation de charpentes et de structures de canaux.
Embase ouverte pour profil de montage de type A avec renforts
Embase et pied de fixation pour rail profil 48.
Attache de poutre pour profil de montage avec boulon, En forme de fenêtre
Pinces de poutre pour fixer les canaux de rail de montage aux structure métallique type poutre IPN.
Support orientable réglable pour profil de montage avec trou 2-2
Supports pivotants pour créer des charpentes et des structures de canaux.
Support décalé en forme de Z pour profil de montage de type A
Support en Z pour rails STRUT type C.
Système de fixation latéral extérieur pour profil de montage
Pinces de poutre pour fixer les canaux de rail de montage aux structure métallique type poutre IPN.
Support en forme de U pour profil de montage de type C
Support en Z pour rails STRUT type C.