nVent CADDY Cat CM Double J-Hook
Double crochet en J nVent CADDY Cat CM
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Caractéristiques
- Offre un support optimal pour les câbles de données haute performance, tels que les câbles de catégories 5e, cat 6, cat 6A, cat 7 incluses et la fibre optique
- Le système offre un cheminement commode pour les fils et les câbles
- Les doubles crochets en J peuvent être fixés verticalement le long de la même tige pour créer une configuration en arbre
- Permet d'ajouter des câbles même lorsqu'ils sont fixés au ras du plafond
- Le crochet en J spécialement conçu présente des surfaces de support arrondi et de grand diamètre
- Les bords arrondis empêchent la torsion et l'enroulement excessifs des câbles
- Idéal pour des applications de rénovation où les faisceaux de câbles doivent être acheminés autour de constructions existantes
- Conforme aux normes NEC® et ANSI®/TIA relatives aux systèmes de câblage
Les caractéristiques techniques
Brochure
Étude de cas
Catalogue
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 N° 18,4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.