Metal Pressure Clip, Fire-Rated
Pontet de fixation métallique pour câbles, Tenue au feu
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Vidéo
Produits associés
Caractéristiques
- Comprend l'insert nécessaire pour la tenue au feu E30 selon la norme DIN 4102-12
- Idéal pour les passages de câbles secondaires
- La conception flexible du clip en acier ressort lui permet de garder sa forme et permet l’insertion des câbles après fixation du clip
- Des bords arrondis empêchent l'endommagement des câbles
- Les câbles sont installés et maintenus en rang donnant un look professionnel et organisé à l’installation
- Sa forme profilée lui permet d'être installé dans des espaces réduits
Les caractéristiques techniques
Finition | nVent CADDY Armour |
Matériau | Acier à ressort |
Capacité coupe-feu du câble électrique E30 | ||||
Eucasafe (N)HXCH FE 180 E30 | ||||
Numéro d’article | Nombre de cœurs | Coupe transversale du cœur | Diamètre de câble | Nombre de câbles |
PKM10H6IN | 4 | 1,5 mm² | 12,5 mm | 8 Max |
3 | 1,5 mm² | 11,8 mm | 8 Max | |
2 | 1,5 mm² | 11,4 mm | 8 Max | |
PKM16H6IN | 4 | 1,5 mm² | 12,5 mm | 12 Max |
3 | 1,5 mm² | 11,8 mm | 12 Max | |
2 | 1,5 mm² | 11,4 mm | 14 Max |
Capacité coupe-feu du câble de donnée E30 | ||||
Eucasafe JE-H(St) Bd FE 180 E30 | ||||
Numéro d’article | Nombre de paires de fils | Diamètre du fil | Diamètre de câble | Nombre de câbles |
PKM10H6IN | 2 | 0,8 mm | 6,6 mm | 14 Max |
4 | 0,8 mm | 8,8 mm | 10 Max | |
PKM16H6IN | 2 | 0,8 mm | 6,6 mm | 24 Max |
4 | 0,8 mm | 8,8 mm | 18 Max |
Brochure
Étude de cas
Catalogue
Fiche technique
Prospectus
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Certifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.