Produits | 142 résultats (410 éléments)
Support mural horizontal externe APY
Support mural horizontal.
Console en rail E0
Canal de rail de montage pour panneau de montage mural.
Écrou de profil prémonté C-FIX M
Accessoire de fixation pour rails en C.
Rail en U 2000
Rails en U pour créer des cadres et des structures.
Attache de poutre pour rail en U 3000
La pince de poutre est conçue pour attacher directement les rails en U aux poutres.
Attache de poutre pour profil de montage avec boulon, En forme de fenêtre
Pinces de poutre pour fixer les canaux de rail de montage aux structure métallique type poutre IPN.
Profil de montage télescopique, Installation rétroactive
Le profil trapèzoïdale réglable réduit le coût total d'installation en rendant les travaux de rénovation rapides et simples.
Support en forme de U pour profil de montage de type AA/E, Dos à dos
Support en Z pour rails STRUT type C.
Coupleur interne en U
Éclisse pour la réalisation de charpentes et de structures de canaux.
Équerre 2 trous à 135° (disposition des trous 1-1)
Équerre d'angle pour la réalisation de charpentes et de structures de rails de montage.