Application d’un filtre : 1
Produits | 6 résultats (44 éléments)
Attache à frapper, Fixation inférieure
Fixation à marteler facile à installer, conçue pour supporter diverses applications de câbles et de conduits sur des éléments de poutre d'acier structurel. Les multiples points de fixation offrent une grande souplesse et une bonne accessibilité à l'installateur.
Attache à frapper, Montage par le bas avec embout fileté
Fixation à marteler facile à installer, conçue pour supporter diverses applications de câbles et de conduits sur des éléments de poutre d'acier structurel. Les multiples points de fixation et le goujon fileté inclus offrent flexibilité et accessibilité à l'installateur.
Attache à frapper, Fixation latérale
Fixation à marteler facile à installer, conçue pour supporter diverses applications de filin, chaîne ou CADDY Speed Link sur des éléments de poutre d'acier structurel. Le point de fixation latéral offre flexibilité et accessibilité à l'installateur.
Attache à frapper, Montage latéral deux trous
Facile à installer, un coup de marteau suffit. Fixation conçue pour supporter diverses boites de dérivation, sur des éléments de poutre en acier de construction type IPN. Le point de fixation latéral offre flexibilité et accessibilité à l'installateur.
Attache à frapper, Montage vertical
Facile à installer, un coup de marteau suffit. Fixation conçue pour supporter diverses applications de boîtier de dérivation ou de tige filetée, sur des éléments de poutre en acier structurelle. Le point de fixation latéral offre flexibilité et accessibilité à l'installateur.
Attache à frapper, Montage vertical avec embout fileté
Facile à installer, un coup de marteau suffit. Fixation conçue pour supporter diverses boites de dérivation, sur des éléments de poutre en acier de construction type IPN.