EBC Beam Clamp
Attache poutre EBC
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Vidéo
Caractéristiques
- Installation facile sur les ailes de poutre
- Un trou traversant de 10,5 mm de diamètre permet l’utilisation d’une tige filetée M6, M8 ou M10 afin de supporter des charges statiques allant jusqu’à 450 N
- Possède trois trous filetés M6 pour y attacher des boîtiers électriques directement sur le côté ou la base de la poutre
Les caractéristiques techniques
Finition | nVent CADDY Armour |
Matériau | Acier à ressort |
Brochure
Étude de cas
Catalogue
Rapport d’essai
Certifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.