Drop-In Loop Hanger
Collier poire à montage rapide
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Vidéo
Caractéristiques
- Le collier poire nouvelle génération révolutionne l’installation du tuyau
- Une fois sur le bras de guidage, le poids du tuyau ouvre le loquet à fermeture automatique et guide aisément la mise en place du tuyau
- Insert en caoutchouc intégré conçu pour apporter une friction supplémentaire lors de l’ajustement en hauteur du collier poire et pour réduire sa rotation autour de l’écrou à tête ronde
- Elimine le besoin de démonter le collier poire lors de l’installation
- Permet la préfabrication des assemblages complexes avec des raccords et des canalisations secondaires qui ne pouvaient pas auparavant être installés en une seule pièce
- Conçu pour réduire les travaux en hauteur en vue d’une installation plus sûre et moins pénible
- Les bords évasés permettent d’éviter que les surfaces tranchantes n’entrent en contact avec le tuyau
- L’écrou à sertir retenu permet de s’assurer que le collier poire et l’écrou à sertir restent ensemble
- Recommandé pour la suspension des conduites stationnaires non isolées
- Fabriquée pour utiliser la taille minimale de tige filetée autorisée par la norme NFPA® pour la canalisation du gicleur d’incendie
- Conforme à la spécification fédérale WW-H-171 (type 10) et à la norme SP-58 (type 10) de la MSS (Manufacturers Standardization Society)
Les caractéristiques techniques
Finition | Électrozingué |
Matériau | Acier |
Étude de cas
Catalogue
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Certifications
cUL VFXT7.EX2452
Anglais
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
UL VFXT.EX2452
Anglais
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.