Application d’un filtre : 1
Sous-catégories
Collier de serrage double nVent CADDY Microfix
Bande pour tuyau double réglable nVent CADDY Microfix, Ajustable
Produits
| 2 résultats (7 éléments)
Collier de serrage double nVent CADDY Microfix
Collier double isolé EPDM.
Référence catalogueNom de l’articleAction Ajouter au devis
"nVent CADDY Microfix Double Pipe Clamp, 3/8"" Pipe, 0,591""–0,748"" OD"
"Microfix Double Pipe Clamp, 1/2"" Pipe, 0,827""–0,906"""
"Microfix Double Pipe Clamp, 3/4"" Pipe, 1,024""–1,102"""
"nVent CADDY Microfix Double Pipe Clamp, 1"" Pipe, 1,26""–1,378"" OD"
Bande pour tuyau double réglable nVent CADDY Microfix, Ajustable
Collier double isolé EPDM à ajustement rapide.
Référence catalogueNom de l’articleAction Ajouter au devis
"nVent CADDY Microfix Double Pipe Strap, Ajustable, 1/4"" Pipe"
"nVent CADDY Microfix Double Pipe Strap, Ajustable, 1/2"" Pipe"
"nVent CADDY Microfix Double Pipe Strap, Ajustable, 3/4"" Pipe"