Produits | 76 résultats (367 éléments)
Kit de fixation
Kit de fixation facile à utiliser permettant de sécuriser le système d’échelle de câble Speedway
Échelle de câbles Speedway pour l’intérieur de la colonne montante, 90°
Crée un changement de niveau concave à 90° conçu pour être facile à installer grâce au connecteur Speedlok intégré pour les systèmes d’échelle de câble Speedway.
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec clip de bride à marteler
Combinaison idéale des fixations innovantes CADDY pour les applications de poutres métalliques structurelles avec les crochets en J haute performance de la série CAT HP dans un montage en usine. Prêt à sortir de la boîte.
Pontet de fixation métallique pour câbles avec insert pour cloueurs
Clip de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur clip de bride à marteler, Pivot
Solution innovante de composants qui permet à l'utilisateur final de combiner une attache à frapper pour installations sur poutre avec le crochet en J CADDY CAT HP, quelle que soit sa taille. Offre la plus grande flexibilité sur le chantier tout en minimisant l'impact sur les stocks.
Support central rapide pour chemin de câble filaire PEMSA
Support efficace du chemin de câble filaire à partir d’une seule tige filetée utilisant la technologie de montage rapide.
Support central pour chemin de câble filaire PEMSA
Support efficace du chemin de câble filaire à partir d’une seule tige filetée.
Échelle de câbles Speedway pour l’extérieur de la colonne montante, 90°
Crée un changement de niveau concave à 90° conçu pour être facile à installer grâce au connecteur Speedlok intégré pour les systèmes d’échelle de câble Speedway.
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec clip de bride à marteler, Pivot
Combinaison idéale des fixations innovantes CADDY pour les applications de poutres métalliques structurelles avec les crochets en J haute performance de la série CAT HP dans un montage en usine. Prêt à sortir de la boîte.