Produits | 77 résultats (373 éléments)
Kit tire-câbles nVent CADDY Cat HP
Aide à l'installation très efficace qui protège le câble basse tension, réduit la tension du câble et facilite les changements de direction.
Équerre d'angle pour crochet en J nVent CADDY Cat HP
Solution innovante de composants qui permet à l'utilisateur final de combiner une fixation pour équerre d’angle pour installations au plafond avec le crochet en J CADDY CAT HP, quelle que soit sa taille. Offre la plus grande flexibilité sur le chantier tout en minimisant l'impact sur les stocks.
Support de câble nVent CADDY Cat 425 à fixation murale
Solution de support de voies d’accès non continu de grande capacité avec une conception de socle large pour les câbles de données haute performance et la fibre optique. Facilement ajustable pour de multiples configurations de faisceaux de câbles.
Coupleur droit Uniklip
Fournit un couplage de chemin de câbles facile à utiliser avec UNIKLIP.
T symétrique Uniklip
Fournit des transitions en T, faciles à utiliser, conçues pour les systèmes de chemins de câbles UNIKLIP.
Coude plat pour échelle de câbles Speedway, 90°
Crée une transition coudée à 90° conçue pour être facile à installer grâce au connecteur Speedlok intégré pour les systèmes d’échelle de câble Speedway.
Connecteur horizontal réglable
Système de connexion horizontal réglable sécurisé utilisant au mieux les caractéristiques spécifiques du profil de système d’échelle de câble Speedway
Chemin de câble filaire PEMSA Rapide
Solution de chemin d’accès continu avec technologie Rapide pour un support optimal des câbles de données et basse tension haute performance.
Support en C pour chemin de câble filaire PEMSA
Supports polyvalents pour chemin de câble filaire utilisant la technologie de montage rapide pour un montage rapide et sécurisé au plafond ou des installations à rail de montage.
Rack de plateau universel pour chemin de câble filaire PEMSA
Fournit une éclisse robuste et renforcée pour le système de chemins de câble filaire PEMSA afin d’assurer une sécurisation robuste avec une facilité d’installation.