Localisez facilement l’attache sur l’ossature de cloison, gardant ainsi l’alignement de votre conduit avec l’alvéole défonçable du boîtier et les supports de la série H
Pour ossatures en bois ou métalliques
Élimine le pliage du conduit par le déport
Conforme à l’Article 358.30(A) de la norme NEC®, qui prescrit le support de conduit dans un rayon de 36 po d’un boîtier électrique
Conforme à la règle 12-1404 de la norme CEC, qui prescrit le support de conduit dans un rayon de 1 m d’un boîtier électrique
Conforme à la règle 12-618 de la norme CEC, qui prescrit le support des câbles blindés dans un rayon de 300 mm (12 po) d’un boîtier électrique
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.