Produits | 72 résultats (357 éléments)
Support de câbles pour cloueur
Support non continu de câbles pour béton, prêt à l'emploi et conçu pour être installé avec un cloueur à gaz ou à batterie. Il est possible d’en emboîter et fixer deux à la structure avec un seul clou.
Plaque de protection C-LW pour attaches de câbles
Fixez en toute sécurité les câbles avec des brides directement sur le rail de montage et les canaux.
Attache serre-câbles LR
Clip attache bord de tôle pour installation d'un câble ou tube et conduits sur structure métallique type IPN.
Étrier de câble
Attache câble monobloc, conçu pour installer et maintenir le câble; s'insère à la main, directement dans un trou de 6 mm de diamètre.
Connecteur de clip en plastique pour conduits
Fixation pour structure innovante pour les clips et attaches de tubes et conduits en plastique, conçue pour suspendre un conduit en plastique à un autre conduit déjà installé. Idéal pour les installations de modernisation.
Attache flexible en plastique pour conduits sur fer à béton
Entretoise pour attaches câbles
Socle de fixation déporté pour bride de câble évitant que le câble soit en contact direct avec la structure. Peut être installé dans deux directions différentes permettant plusieurs distances de décalage.
Câble NM sur clip à fil/à tige filetée
Clip multifonctions facile à installer conçu pour supporter des câbles non métalliques sur des éléments de tige filetée et de fil. Installation enfichable pour une sécurité sans tracas et l'intégrité du câble.
Attache serre-câbles SC
Clip attache bord de tôle pour installation d'un câble ou tube et conduits sur structure métallique type IPN.
Attache encliquetable solaire
Clip attache bord de tôle pour installation de 2 câbles sur structure métallique pour application photovoltaique.