Produits | 72 résultats (357 éléments)
Attache de poutre pour conduit BC-M
Attache à visser réversible avec collier à fermeture pour les conduits à utiliser sur les IPN standard.
Attache C-ES câble à bride verticale
Moyens efficaces de support de câble différents et de fixation aux éléments structurels de poutre en acier. Facile à installer, le matériel est intégré pour éliminer les problèmes liés aux pièces détachées.
Attache pour conduit sur bride H-PIN
Attache à frapper; Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour installer des tubes et conduits sur une structure métallique type IPN.
Attache double pour câble et étrier
Moyens efficaces de support de câble et de fixation aux éléments structurels de poutre en acier. Facile à installer, martelez et poussez les câbles dans le clip pour une installation soignée le long de la bride structurelle en acier.
Clip de sécurité pour câble avec étrier à bride
Moyens efficaces de support de câble et de fixation aux éléments structurels de poutre en acier. Facile à installer, martelez et enroulez le clip pour une installation soignée sous la bride structurelle en acier.
Attache serre-câbles LF5
Clip attache bord de tôle pour installation d'un câble ou tube et conduits sur structure métallique type IPN.
Support de câbles pour cloueur
Support non continu de câbles pour béton, prêt à l'emploi et conçu pour être installé avec un cloueur à gaz ou à batterie. Il est possible d’en emboîter et fixer deux à la structure avec un seul clou.
Attache flexible en plastique pour conduits avec insert
Innovative range of multi-size clamps for quick installation of plastic conduits on concrete or brick. Ready to use, out of the box thanks to its design that includes a push-in plug.
Attache de poutre pour conduit BC-MSM, Fixation latérale
Attache à visser réversible avec collier à fermeture pour les conduits monté sur le côté à utiliser sur les IPN standard.
Plaque de protection du câble C-GW
Fournit une protection supplémentaire aux installations de câbles en étendant la zone de support le long du câble. Excellent accessoire de la gamme de brides de câbles.