Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Câble/conduit

Select FiltersFermer
Filtrer par
Application d’un filtre : 0
Effacer les filtres
Collapse allExpand all
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Poutre

Poutre

Support

Support

Tige filetée/câble

Tige filetée/câble

Attaches

Attaches

Attaches et clips en plastique

Attaches et clips en plastique

Chemin de câbles et accessoires

Chemin de câbles et accessoires

Produits | 72 résultats (357 éléments)

PH22363.jpg image

Attache serre-câbles LB3B

Clip attache bord de tôle pour installation d'un ou plusieurs cables et câble plat sur structure métallique type IPN.
PH5937.jpg image

Attache insérable pour connecter les conduits

Support de conduit facile à installer et sans outil qui assure la stabilité et la sécurité des applications de conduit à conduit.
PH4575.jpg image

Attache chemin de câbles pour tige filetée

Support en porte-à-faux facile à installer et sans outil pour les installations de chemins de câbles.
PH5521.jpg image

Écrou carré pour attache en C multifonction

Écrou adaptateur carré à utiliser avec des écrous de largeur de bride standard (compatible avec la série C-Clamp).
PH39439.jpg image

Support de câbles avec insert

Support de câble simple pour cheminement discontinu, prêt à l'emploi pour béton, conçu pour être installé d'une simple pression dans un trou de 6 mm de diamètre.
PH39417.jpg image

Insert pour chemin de câble perforé

Fixation pour structure innovante pour les colliers et clips de conduit et tubes en plastique, conçue pour être installée à la main dans les trous de 6 à 8 mm de diamètre sur des chemin de câbles de type dalle.
PH5987.jpg image

Attache de poutre pour conduit BC-M

Attache à visser réversible avec collier à fermeture pour les conduits à utiliser sur les IPN standard.
PH22342.jpg image

Attache pour conduit sur bride H-PIN

Attache à frapper; Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour installer des tubes et conduits sur une structure métallique type IPN.
PH31780.jpg image

Attache C-ES câble à bride verticale

Moyens efficaces de support de câble différents et de fixation aux éléments structurels de poutre en acier. Facile à installer, le matériel est intégré pour éliminer les problèmes liés aux pièces détachées.
PH22325.jpg image

Attache double pour câble et étrier

Moyens efficaces de support de câble et de fixation aux éléments structurels de poutre en acier. Facile à installer, martelez et poussez les câbles dans le clip pour une installation soignée le long de la bride structurelle en acier.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink