Produits | 72 résultats (357 éléments)
Attaches encliquetables à fermeture complète pour conduit/tuyau
Facile à installer, à encliqueter pour fermer le support de conduit qui offre stabilité et sécurité. Fournit l'espacement approprié pour faciliter l'alignement du boîtier électrique, éliminant ainsi les étapes supplémentaires lors de l'installation.
Attache en C pour bride multifonctionnelle
Pince de poutre en C à visser pour IPN de large épaisseur compatible avec les colliers type CR.
Double étrier pour câbles avec insert
Support de câble double prêt à l'emploi pour béton, conçu pour être installé d'une simple pression dans un trou de 6 mm de diamètre.
Fermoir de clip en plastique pour conduits
Gamme de fermoirs pour les clips de conduit en plastique, tenant fermement les tubes et conduits en plastique.
Attache pour cloueur
Fixation pour structure béton pour les clips et attaches de tubes et conduits en plastique, conçue pour une fixation directe avec les pistolets à clou à gaz et à batterie les plus populaires sur le marché.
Clip de fixation pour chemin de câble fil, Installation rétroactive
Attache pour conduit/tuyau sur bride H-MSM, Fixation latérale
Méthode facile à marteler pour fixer le conduit à partir d'un élément en acier de construction avec une fermeture à pression.
Attache pour trou HSC
Clip attache bord de tôle pour installation d'un câble ou tube et conduits dans un trou de 6mm ou +.
Support de collier serre-câbles J-CT avec attache de panne en « C »
Moyen efficace pour fixer le câble d'un élément structurel de panne en C.
Adaptateur d’attache serre-câbles montée en queue d’aronde SCD
Accessoire pour la gamme de produits de clips encliquetables qui s'adapte à de grandes brides en acier et à plusieurs configurations de clips à pression.