Produits | 72 résultats (357 éléments)
Etrier pour câbles avec insert
Support de câble simple prêt à l'emploi pour béton, conçu pour être installé d'une simple pression dans un trou de 6 mm de diamètre.
Clip en plastique pour conduits
Gamme innovante d'attaches pour une installation rapide de tubes et conduits en plastique (IRL, ICTA,…) sur différents types de structures grâce à sa conception encliquetable compatible avec de nombreuses fixations structurelles différentes.
Insert poussoir pour béton
Fixation pour structure et insert pour plaque de plâtre (placo) pour les colliers et clips de conduit et tubes en plastique, conçue pour être installée en appuyant simplement dans un trou de 6 mm de diamètre.
Attache pour chemin de câble filaire (treillis)
Fixation universelle sans outil pour chemin de câbles filaires sur les profilés standard. Fonctionne avec tout chemin de câbles filaires disponible dans le commerce. Complément idéal à notre offre de support de chemin de câbles CADDY.
Insert poussoir
Cheville en plastique innovante pour béton, conçue pour être installée par simple pression dans un trou percé à 6 mm de diamètre. Pour l'installation de luminaires, de goulottes de câbles, de coffrets électriques et de détecteurs de fumée.
Attaches encliquetables à fermeture complète pour conduit/tuyau
Facile à installer, à encliqueter pour fermer le support de conduit qui offre stabilité et sécurité. Fournit l'espacement approprié pour faciliter l'alignement du boîtier électrique, éliminant ainsi les étapes supplémentaires lors de l'installation.
Attache câble/conduit pour câble
Attache pour maintenir tubes ou conduits ou directement le câble sur un tige lisse.
Attache bord de tôle pour câble HK
Clip attache bord de tôle pour installation d'un câble sur structure métallique type IPN.
Attache pour conduit sur bride H-PSM, Fixation latérale
Attache à frapper; Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour installer des tubes et conduits sur une structure métallique type IPN.
Adaptateur d’attache serre-câbles SCB
Accessoire pour la gamme de produits de clips encliquetables qui s'adapte à de grandes brides en acier et à plusieurs configurations de clips à pression.