Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Systèmes de support de câbles

Application d’un filtre : 1

Sous-catégories

Système de crochets en J nVent CADDY Cat HP

Système de crochets en J nVent CADDY Cat HP

Des produits et des assemblages de crochets en J de haute technicité avec des caractéristiques permettant d’assurer une installation robuste et sûre pour des câbles haute performance.
Système de support de câble nVent CADDY Cat CM

Système de support de câble nVent CADDY Cat CM

Les crochets en U et les doubles crochets en J spécialement conçus présentent des surfaces et des bords de support arrondi et de grand diamètre spécialement conçus pour éviter un cintrage excessif et une déformation des câbles.
Supports de câbles réglables nVent CADDY Cat 425

Supports de câbles réglables nVent CADDY Cat 425

Le support de câble en tissu réglable peut être monté aux structures en hauteur ou aux murs pour une installation compacte.
Système de crochets en J amélioré nVent CADDY Cat HP

Système de crochets en J amélioré nVent CADDY Cat HP

La conception améliorée du crochet en J est dotée de la technologie Versa-Mount qui offre de multiples options d’installation avec un support robuste pour sécuriser les câbles basse tension à haute performance.

Produits | 25 résultats (53 éléments)

PH34403.jpg image

Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec pince de poutre BC, Pivot

Combinaison idéale des fixations innovantes CADDY pour les applications de poutres métalliques structurelles avec les crochets en J haute performance de la série CAT HP dans un montage en usine. Prêt à sortir de la boîte.
PH35456.jpg image

Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec clip de bride à marteler

Combinaison idéale des fixations innovantes CADDY pour les applications de poutres métalliques structurelles avec les crochets en J haute performance de la série CAT HP dans un montage en usine. Prêt à sortir de la boîte.
PH5291.jpg image

Clip de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur clip de bride à marteler, Pivot

Solution innovante de composants qui permet à l'utilisateur final de combiner une attache à frapper pour installations sur poutre avec le crochet en J CADDY CAT HP, quelle que soit sa taille. Offre la plus grande flexibilité sur le chantier tout en minimisant l'impact sur les stocks.
PH34401.jpg image

Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec clip de bride à marteler, Pivot

Combinaison idéale des fixations innovantes CADDY pour les applications de poutres métalliques structurelles avec les crochets en J haute performance de la série CAT HP dans un montage en usine. Prêt à sortir de la boîte.
PH41418.jpg image

Crochet en J amélioré nVent CADDY Cat HP

Combine la technologie Versa-Mount avec une base large et un rayon de courbure généreux pour le soutien au chemin non continu des câbles de données haute performance et des câbles à fibre optique.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink