Application d’un filtre : 1
Produits | 5 résultats (65 éléments)
Attache C-EC pour profil de montage à câble
Fixez en toute sécurité les câbles avec des brides directement sur le rail de montage et les canaux.
Attache C-EU câble simple à bride
Moyens efficaces de support et de fixation des câbles aux poutres en acier structurelles et aux éléments ronds. Facile à installer, le matériel est intégré pour éliminer les problèmes liés aux pièces détachées.
Attache C-ES câble à bride verticale
Moyens efficaces de support de câble différents et de fixation aux éléments structurels de poutre en acier. Facile à installer, le matériel est intégré pour éliminer les problèmes liés aux pièces détachées.
Plaque de protection du câble C-GW
Fournit une protection supplémentaire aux installations de câbles en étendant la zone de support le long du câble. Excellent accessoire de la gamme de brides de câbles.
Plaque de protection C-LW pour attaches de câbles
Fixez en toute sécurité les câbles avec des brides directement sur le rail de montage et les canaux.