Le système de renfort parasismique par câble nVent CADDY est une méthode simple de contreventement pour les systèmes électriques, mécaniques, de plomberie (MEP) et les systèmes d’extincteurs automatiques, y compris les systèmes de canalisations CPVC. Le système parasismique par câble est la seule option lorsque les longueurs des jambes de force nécessaires dépassent la longueur de 9’-7 po (3 m) pour les profils de montage ou lorsque des espaces confinés/surchargés rendent les systèmes rigides difficiles à installer. Le système comprend des câbles en acier conformes aux exigences ASCE® 19, des raccords de fixation, des manchons ovales à sertir et leurs outils d’installations, ainsi que des kits préassemblés.
Caractéristiques
- Les câbles ont un code couleur conforme aux exigences de IBC®, ASCE® 7, ASCE® 19 et NFPA® 13 pour l’identification du diamètre de câble et sa tenue en charge
- Homologué UL®
- Conforme aux exigences CEN/TS 17551 :2021 pour le contreventement sismique
Application d’un filtre :
Produits | 9 résultats (23 éléments)

Bobine de câble
Rouleau de câble de retenue pré-étiré et coloré pour le contreventement sismique.

Pince à sertir
Outil de taille unique et de taille multiple pour sertir des manchons ovales sur des renforts par câble (câble métallique) afin de les immobiliser.

Pince multi-taille à sertir
Outil de sertissage manuel utilisé pour sertir des manchons ovales sur des renforts par câble de différentes tailles.

Pince à sertir à batterie
Outil à batterie électrique permettant un sertissage sans effort et homogène.

Manchon ovale
Manchon utilisé pour sertir le câble en place.

Attache de retenue universelle
Fixe le renfort par câble à la structure et à la tige filetée.

Attache de retenue universelle, Avec trous oblongs
Attaches parasismiques qui relient le renfort par câble métallique aux structures, aux tiges filetées des trapèzes ou aux pièces d'équipement. La version fendue est idéale pour être fixée aux tiges filetées existantes.

Attache sans effet de levier
Élimine l'effet de levier sur les attaches et les chevilles.

Pince coupe câble
Tool to cut cable (wire rope) brace to desired length.