C-FIX M T-Bolt
Écrou de profil prémonté C-FIX M
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Caractéristiques
- Boulon en T prémonté à installation rapide C-Fix
- Adapté aux profils en C 0-4
Les caractéristiques techniques
Finition | Électrozingué |
Matériau | Acier |
Écrous et boulons en T pour système de canal en C | |
Type de canal en C | Force de traction F1 |
E0 | 1100 N |
E0L | 700 N |
E1 | 1800 N |
E2 | 800 N |
E2L | 800 N |
E3 | 1500 N |
E4 | 1300 N |
Brochure
Étude de cas
Catalogue
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.