BSZ-M Concrete Screw
BSZ-M Vis à béton
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Vidéo
Caractéristiques
- Résistance au feu de classe R30-R120 pour la conception de chevillage exposé au feu
- Dispose d’un Agrément Technique Européen pour l’ancrage sur béton fissuré et non-fissuré
- S’utilise dans le béton avec de la tige filetée
- Les vis d’ancrage démontables sont idéales pour les fixations temporaires
- Homologué pour une utilisation dans les systèmes parasismiques de catégorie C1
Les caractéristiques techniques
Finition | Électrozingué |
Matériau | Acier |
Charges axiales caractéristiques selon l’ETA-20/0046 | |||
Numéro d’article | Béton fissuré C20/25 | Béton non fissuré C20/25 | Profondeur d’enfoncement standard |
BSZM6X35EG | 1,81 kN | 1,98 kN | 35 mm |
BSZM6X55EG | 4,62 kN | 6,61 kN | 55 mm |
Brochure
Étude de cas
Catalogue
Certifications
CE, 20-0046
Français
ETA-20/0046
CE, 20-0046
Anglais
ETA-20/0046
CE, 20-0494
Anglais
ETA-20/0494
CE, 20-0494
Français
ETA-20/0494
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.