Branch Line Restraint Structure Attachment to Wood/Concrete
Fixation structurelle de retenue de canalisation secondaire sur bois/béton
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Caractéristiques
- "Swivel barrel nut accepts 3/8"" or 1/2"" (M10 or M12) threaded rod"
- Se fixe sur bois ou sur béton, lorsqu’aucune autorisation pour béton fissuré n’est requise
Les caractéristiques techniques
Étude de cas
Catalogue
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Certifications
UL VGMY.EX3956
Anglais
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
Anglais
FM 1950-2013
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.