Branch Line Restraint Structure Attachment to Threaded Hole
Fixation structurelle de retenue pour canalisation secondaire sur trou fileté
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Caractéristiques
- "Swivel barrel nut accepts 3/8"" or 1/2"" (M10 or M12) threaded rod"
- Se fixe à des chevilles à béton ou des attaches structurelles avec filetages femelles
- Peut être utilisé pour se fixer sur des structures en métal
Les caractéristiques techniques
Étude de cas
Catalogue
Certifications
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
Anglais
NZS 4515:2009
UL VGMY.EX3956
Anglais
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
Anglais
FM 1950-2013
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.