Application d’un filtre : 1
Produits | 34 résultats (137 éléments)
Attache de panne en « C » série PW2
Moyen efficace pour fixer le câble d'un élément structurel de panne en C.
Attache de panne D1
Support de panne à clipser monté en bas avec trou non fileté.
Attache à frapper, Montage vertical
Facile à installer, un coup de marteau suffit. Fixation conçue pour supporter diverses applications de boîtier de dérivation ou de tige filetée, sur des éléments de poutre en acier structurelle. Le point de fixation latéral offre flexibilité et accessibilité à l'installateur.
VF Clip Panne - C
Attache pour fixer un câble métallique et une chaîne à un élément structurel de type panne C.
Attache à frapper, Montage vertical avec embout fileté
Facile à installer, un coup de marteau suffit. Fixation conçue pour supporter diverses boites de dérivation, sur des éléments de poutre en acier de construction type IPN.
Support pour tige filetée nVent CADDY Rod Lock en acier ressort avec attache à poutre
Pince rapide et efficace pour supporter tige filetée et modules préfabriqués sur poutrelles et IPN à l'aide de la technologie de montage par pression.
Outil d’installation VAFT pour attaches de panne
Conçu pour faciliter et sécuriser l'installation des attaches pour panne, en particulier dans les applications à haut plafond.
Support de tige douille à œil décalée en acier 38
Fixation filetée pour la fixation décalée aux murs, poutres et solives.
Support pour tige filetée nVent CADDY Rod Lock en acier ressort avec attache de panne en poC po
Fixation rapide et efficace à marteler pour maintenir tige filetée sur la bride de la poutre en I, pour les tiges individuelles et les ensembles préfabriqués à l'aide de la technologie de montage par pression.
Attache poutre EBC
Pince de poutre charge légère à visser EBC.