Application d’un filtre : 1
Produits | 34 résultats (137 éléments)
Attache de panne en « Z » série AF
Attache pour fixer un câble métallique et une chaîne à un élément structurel de type panne Z.
Support pour tige filetée nVent CADDY Rod Lock en acier ressort avec attache à bride
Fixation rapide et efficace à marteler pour maintenir tige filetée sur la bride de la poutre en I, pour les tiges individuelles et les ensembles préfabriqués à l'aide de la technologie de montage par pression.
Kit d’attache de poutre 5000
Rails prédécoupé livré avec les attaches poutres pour fixation sur structure métalique et poutre IPN.
Clip de sécurité à deux trous 35RS
Clip de sécurité rétrofit à 2 trous dimensionné pour s'adapter à plusieurs longueurs et à 2 tailles de tige filetée.
Attache de poutre universelle 310M, Bride épaisse
Pince de poutre réversible pour une utilisation avec de grandes largeurs de brides.
Attache de panne en « Z » à tige 122-Ti/T
Méthode de fixation facile, par martelage, d'une tige filetée à un élément structurel de type panne en Z.
Kit d’attache de poutre 6000
Rails prédécoupé livré avec les attaches poutres pour fixation sur structure métalique et poutre IPN.
Attache à frapper, Fixation latérale
Fixation à marteler facile à installer, conçue pour supporter diverses applications de filin, chaîne ou CADDY Speed Link sur des éléments de poutre d'acier structurel. Le point de fixation latéral offre flexibilité et accessibilité à l'installateur.
Attache de panne en « C » série J
Moyen efficace pour fixer diverses attaches CADDY ou Speed Link à partir d'un élément structurel de panne en C.
Attache de panne D1
Support de panne à clipser monté en bas avec trou non fileté.