Application d’un filtre : 1
Produits | 34 résultats (137 éléments)
Kit d’attache de poutre 2000
Rails prédécoupé livré avec les attaches poutres pour fixation sur structure métalique et poutre IPN.
Attache de panne en « Z » série 122
Attache pour fixer les conduits et les boîtiers électriques à un élément structurel de type panne Z.
Attache à frapper, Fixation inférieure
Fixation à marteler facile à installer, conçue pour supporter diverses applications de câbles et de conduits sur des éléments de poutre d'acier structurel. Les multiples points de fixation offrent une grande souplesse et une bonne accessibilité à l'installateur.
Attache de tige à bride H-Ti/T
Méthode de fixation facile, par martelage, d'une tige filetée à une bride d'acier structurel.
300M Attache poutre universel
Pince de poutre réversible pour une utilisation avec des largeurs de bride standard.
Attache de panne en « Z » série 123
Attache pour tige filetée ou installation de conduit et boîte de dérivation sur panne en Z.
Clip de sécurité RS pour installation existante
Clip de sécurité rétrofit à 1 trou dimensionné pour s'adapter à plusieurs longueurs et à 4 tailles de tige filetée.
Pince crampon pour poutre latérale en acier 325M
Équerre pour fixation au mur, poutre et poutrelles.
Attache à frapper, Montage par le bas avec embout fileté
Fixation à marteler facile à installer, conçue pour supporter diverses applications de câbles et de conduits sur des éléments de poutre d'acier structurel. Les multiples points de fixation et le goujon fileté inclus offrent flexibilité et accessibilité à l'installateur.
Kit d’attache de poutre 3000
Rails prédécoupé livré avec les attaches poutres pour fixation sur structure métalique et poutre IPN.