Battery-Operated Swaging Tool
Pince à sertir à batterie
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Vidéo
Caractéristiques
- Outil électrique fournissant un sertissage constant
- Permet une installation moins laborieuse comparé aux pinces à sertir manuelles
- Sa conception sans-fil permet aux installateurs de se déplacer facilement sur le chantier
- Compatible avec les gros diamètres de câble
- Augmente l’efficacité de l’installation en réduisant le nombre de câbles requis (de 2 à 1 sur le câble rouge et blanc ; de 3 à 2 sur le câble bleu)
Les caractéristiques techniques
Brochure
Étude de cas
Catalogue
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Certifications
cUL VGMY7.EX3956
Anglais
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
Anglais
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
Anglais
FM 1950-2013
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.