Bar Joist Attachment
Fixation pour poutrelle
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Produits associés
Caractéristiques
- Peut être installé sur poutrelles ou poutres en I
- Le dispositif de retenue à ressort facilite le positionnement
- Les boulons sécables (à tête auto-cassante) facilitent l’installation et l’inspection des attaches stabilisatrices parasismiques
- Aucun assemblage nécessaire
- Aucune pièce détachée
- Conforme aux exigences NFPA®-13 relatives au contreventement parasismique
- Conforme aux exigences CEN/TS 17551 :2021 pour le contreventement sismique
Les caractéristiques techniques
Charges FM | |||||
Sens du renfort | Dimensions du tuyau | Capacité horizontale par installation vue d’en haut | |||
30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | ||
Parallèle | S/O | 6270 N | 9385 N | 11300 N | 12590 N |
Perpendiculaire | S/O | 7740 N | 7605 N | 9165 N | 10230 N |
Charges UL | ||||
Numéro d’article | Montage de la fixation pour structure | Épaisseur de la bride | Renfort | Capacité de charge |
CSBBARJ | CSBUNIV050 | 6 - 13 mm | Sch. DN25 - DN50 40 NPS | 4004 N |
CSBURC12 | 6 - 13 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 4893 N |
Étude de cas
Catalogue
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Certifications
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
Anglais
NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
Anglais
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
Anglais
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
Anglais
FM 1950-2013
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.