410 Clevis Hanger, Light Duty
Chape de suspension 410, Charge légère
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Caractéristiques
- Recommandé pour la suspension des conduites stationnaires non isolées
- Aussi couramment utilisée pour la suspension des conduites isolées
- "Flared edges help prevent sharp surfaces from coming into contact with the pipe (1/2"" to 8"" pipe sizes)"
- La partie inférieure du Clevis pivote pour permettre au tuyau d’être alimenté dans les deux directions
- Conforme à la spécification fédérale WW-H-171 (type 12) et à la norme SP-58 (type 1) de la MSS (Manufacturers Standardization Society)
Les caractéristiques techniques
Finition | Électrozingué; Prégalvanisé |
Matériau | Acier |
Étude de cas
Catalogue
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Certifications
cUL VFXT7.EX2452
Anglais
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
UL VFXT.EX2452
Anglais
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.