3000 Beam Clamp Kit
Kit d’attache de poutre 3000
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Système pour charge moyenne
- Inclut l’attache et le rail en U
Les caractéristiques techniques
Finition | Électrozingué |
Matériau | Acier |
X | 0,41" x 0,98 |
D | 1 po |
E | 1,24 po |
A | 1 9/16 po |
B | 3,94 po |
C | 5,91 po |
Diamètre de la vis (Sc) | 8 |
X | 10,5 x 25 mm |
Couple (C) | 22,13 ft·lbf |
D | 25 mm |
Couple (C) | 30 N·m |
E | 31,5 mm |
A | 40 mm |
B | 100 mm |
C | 150 mm |
Brochure
Étude de cas
Catalogue
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.