Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Solutions de traçage électrique

Solutions de traçage thermique pour toutes les applications

Les solutions de traçage thermique nVent RAYCHEM permettent de maintenir les processus opérationnels critiques, de protéger les tuyaux et les équipements contre le gel et de maintenir la circulation dans les conduites de transfert. Elles répondent également aux besoins en matière de sécurité hivernale et de chauffage d’appoint dans les immeubles commerciaux et les habitations. C’est ainsi que nous contribuons à protéger les personnes, à accroître votre productivité, à améliorer les performances des bâtiments et à optimiser l’efficacité énergétique.

2078342 - Douche de sécurité d’urgence

Maintien en température

Assurez l’alimentation en eau chaude spécialisée afin de maintenir les fluides et les liquides au niveau de température souhaité et protégez les canalisations critiques à la sécurité. 

En savoir plus
tank-insulation-HERO.jpg image

Isolation des réservoirs

Les systèmes d’isolation des réservoirs industriels réduisent le transfert de chaleur, en maintenant les liquides stockés à une température constante tout en minimisant la consommation d’énergie.

En savoir plus
SSM 3.jpg image

Systèmes de déneigement des surfaces

Assurez la sécurité et l’accessibilité à vos environnements commerciaux et industriels grâce à la technologie de déneigement nVent RAYCHEM.

En savoir plus
Roof-Gutter-De-Icing-residential.jpg image

Solutions de dégivrage des toits et gouttières

Évitez la formation de plaques de glace et de stalactites à votre domicile, dans vos bâtiments ou installations grâce à une technologie de dégivrage efficace, polyvalente et esthétique.

En savoir plus
fire-rated wiring-1280x1280_1.jpeg image

Câblage résistant au feu

Protégez les individus, les procédés et les circuits électriques critiques en cas d’incendie ou de toute autre urgence grâce aux câbles nVent PYROTENAX bénéficiant d'une résistance au feu de deux heures.

En savoir plus
process-temperature-maintenance-HERO-1280x1280_1.jpeg image

Maintien en température des procédés

Améliorez la productivité et les performances opérationnelles en assurant le maintien en température des fluides grâce à un équipement de chauffage des procédés industriels.

En savoir plus
Équipement, câbles et tuyauterie comme ceux rencontrés dans une centrale électrique industrielle

Mise hors gel des canalisations

Utilisez la technologie de mise hors gel des canalisations pour prévenir les dommages causés par le gel ou l’éclatement des conduites.

En savoir plus
offshore-maritime-winterization.jpg image

Solutions de préparation pour l’hiver des installations maritimes et offshore

Protégez vos navires, plateformes pétrolières et équipements maritimes à l’aide de technologies de prévention du gel et de mise hors gel pour les environnements arctiques extrêmes.

En savoir plus
shutterstock_113375356-1280x1280.jpeg image

Solutions de maintien de l’écoulement

Maintenez la température des fluides dans les canalisations pour assurer un écoulement continu grâce à la technologie éprouvée de maintien de l’écoulement nVent RAYCHEM.

En savoir plus
Long Pipeline Hero Image-1280x1280.jpeg image

Traçage de longues lignes

Assurez la protection contre le gel, le contrôle de la viscosité et le maintien en température dans les applications de traçage thermique sur longue distance.

En savoir plus
RH2.jpg image

Solutions de chauffage de rail

Améliorez la sécurité, le confort et les performances des voies ferrées et lignes de transport en commun grâce aux solutions nVent RAYCHEM.

En savoir plus
Frost-Heave-Prevention-industrial-1280x1280.jpeg image

Protection contre le soulèvement dû au gel

Empêchez l’accumulation de glace potentiellement dangereuse et coûteuse dans le sol sous les réservoirs, les congélateurs et autres environnements de type chambre froide.

En savoir plus
Hot-Water-Temperature-Maintenance-residential.jpg image

Maintien en température de l’eau chaude

Assurez l’arrivée immédiate d’eau chaude au robinet dans les grands bâtiments à usage commercial grâce à la technologie de maintien en température de l’eau chaude (hot water temperature maintenance, HWAT) nVent RAYCHEM.

En savoir plus

 

En savoir plus sur nos technologies de pointe

Découvrez les raisons de notre présence à travers le monde et comment nos systèmes de traçage thermique électrique protègent les processus, les biens et les personnes.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink