Les défis des longues lignes
Les opérations peuvent s'arrêter lorsque les liquides à l’intérieur d’une tuyauterie deviennent trop visqueux et commencent à se solidifier. Afin de maintenir un écoulement constant des fluides sensibles à la température par circuit, il est important d’envisager une solution qui combine le système de chauffage approprié avec des tuyauteries pré-isolées et des ancrages et supports isolés. De plus, une détection de température distribuée par fibre optique et l'utilisation d'un logiciel analytique avancé permet de fournir des mises à jour en temps réel sur les performances opérationnelles des lignes.

Assurance de l’écoulement des lignes
Le traçage est nécessaire pour la mise hors gel de tuyauteries, le contrôle de la viscosité et le maintien en température des lignes de transfert entre les usines de traitement, les réservoirs de stockage et équipements de transport.
Le traçage des élingues de chaleur est complexe. Il nécessite des longueurs de circuit électrique, généralement avec un unique point d’alimentation. Il résiste à des écarts de température importants, de grandes demandes en énergie et des conditions environnementales extrêmes et répond à de grandes exigences en matière de durée de vie opérationnelle.
Parmi les applications les plus fréquentes :
- Fuel lourd, gazole sous vide, bitume, asphalte
- Lignes de soufre et d’acide sulfurique
- Phénol, produits caustiques, chlore sec et humide
- Alimentation en eau et évacuation des eaux usées
Solutions fiables d’ingénierie
Nous proposons des systèmes intégrés de différentes technologies, avec des longueurs de circuit allant jusqu’à 25 km à partir d’une seule source d’alimentation :
- Systèmes de contrôle et de surveillance intelligents associés à un logiciel analytique avancé pour une visibilité opérationnelle complète et centralisée
- Mesure de la température par fibre optique, offrant un profil continu de température de l'ensemble de la tuyauterie
- Systèmes d’isolation optimisés avec supports de tuyauterie personnalisés et tuyauterie pré-isolée
- Infrastructure de distribution électrique rentable

Le premier logiciel de surveillance de pipeline à température critique au monde
Présentation du superviseur de pipeline RAYCHEM, la première solution logicielle de surveillance des pipelines à température critique au monde, vous offrant un accès sans précédent aux tendances de performances des pipelines et à de riches informations exploitables sur les données pour que votre pipeline fonctionne de manière sûre et efficace.
Témoignages des clients
Produits
INTRODUCTION : Câble chauffant pour système de traçage à effet de peau STS HV

Services d’études de projet
nVent TRACER est un expert mondial de solutions en systèmes de gestion thermique de haute qualité, capable de fournir des services de conception, d’approvisionnement et de fabrication, des services sur site et des services post-installation, partout dans le monde.
Nous comprenons les besoins spécifiques de votre projet individuel et de votre entreprise, et nous vous offrirons un système optimisé de gestion de la chaleur qui vous permettra de fournir des installations de traçage thermique sûres, fiables et rentables.
Brève histoire d’un long pipeline
Profitez de cette scène à partir d’une demi-heure spéciale documentant la résurrection d’un pipeline ultra-lourd d’environ 700 km de long par Cairn India Limited. La vidéo détaille nos produits STS (Système de traçage de chaleur à effet cutané) utilisés dans ce méga projet.
Nous contacter
Vous ne savez pas par où commencer ? Pour tous vos besoins en matière de conception, de produits et de services, contactez l’un de nos experts dès aujourd’hui.
Nos sites de ventes
Vous avez besoin de trouver nos produits de traçage thermique de conduites près de chez vous ? Utilisez notre localisateur pour trouver un distributeur dans votre région.