Les câbles chauffants à isolant minéral (MI) sont conçus pour les températures d’exposition élevées dans des zones dangereuses et non dangereuses. Les câbles chauffants MI sont utilisés lorsqu’une puissance de sortie élevée ou une résistance extrême aux corrosifs environnementaux est nécessaire.
- Les câbles de traçage thermique dotés de systèmes à isolant minéral nVent RAYCHEM comportent
- Puissances de sortie jusqu’à 90 P/pi/300 W/m
- Tension d’alimentation jusqu’à 600 V c.a.
- Températures de maintien jusqu’à 550 °C/1 022 °F
- Température d’exposition jusqu’à 700 °C/1 290 °F (températures plus élevées sur demande)
- circuits jusqu’à 3 km à partir d’une seule source d’alimentation
- Les câbles chauffants MI peuvent être fournis sous forme d’unités terminées en usine avec une technologie de brasage ou de soudure au laser, pour une excellente qualité et une installation simplifiée
Les câbles chauffants MI se composent d’un ou de deux conducteurs (unifilaire ou bifilaire) incorporés dans un isolant en oxyde de magnésium hautement diélectrique, lui-même protégé par une gaine métallique sans joint. Les câbles se terminent par une section non chauffante (sortie froide) et une terminaison.
Nous contacter
Vous ne savez pas par où commencer ? Pour tous vos besoins en matière de conception, de produits et de services, contactez l’un de nos experts dès aujourd’hui.
Nos sites de ventes
Vous avez besoin de trouver nos produits de traçage thermique de conduites près de chez vous ? Utilisez notre localisateur pour trouver un distributeur dans votre région.