Chauffer un stade à la pointe de la technologie
Le club de football d’Arsenal | Londres, Angleterre
Enjeu
L'Emirates Stadium est un stade de 60 000 places situé dans le centre de Londres. Cette infrastructure de grande notoriété recherchait un système éco-énergétique pour les flux d’eau froide, les sites de restauration et les extincteurs d’incendie. En raison de l’ampleur de la tâche, ce système devait être facile à installer et fiable les jours de matches à forte affluence.
Solution :
Un système nVent RAYCHEM avec câble de protection contre le gel a été choisi plutôt qu’une solution de recirculation traditionnelle en raison de ses économies d’énergie, de son absence de problèmes d’équilibrage et de ses économies pour les coûts liés au capital. Lorsqu’il est intégré à des régulateurs RAYCHEM, le système est relativement simple à entretenir. Ce système avancé nécessite moins de matériaux et dispose d’un temps d’installation plus rapide, répondant ainsi aux besoins du client.