Projet de gaz naturel liquide dans l'Adriatique
Projet de gaz naturel liquide dans l'Adriatique
Entreprise multinationale américaine de pétrole et gaz naturel| Mer adriatique
Enjeu
Le site du projet est situé à 15 km de la côte, au large de la mer Adriatique du Nord, et constitue la première structure à base de gravité offshore à décharger, entreposer et regazéifier le gaz naturel liquéfié. De plus, il y a de grands gradients de température dont il faut tenir compte dans la structure en béton.
Solution
Le système de traçage thermique à effet de peau nVent RAYCHEM (STS) a fourni la chaleur de manière fiable, sûre et avec le coût d’installation le plus bas. Avec l’utilisation du système STS, le nombre de circuits de traçage thermique électriques a été réduit de 376 à 16, tandis que la longueur totale du câblage de distribution électrique a été réduite de 87 400 m par rapport à un système avec des câbles chauffants traditionnels.