XL-Trace Edge Self-Regulating Heating Cable
Câble chauffant autorégulant XL-Trace Edge
Les câbles chauffants de traçage électrique autorégulants nVent RAYCHEM XL-Trace Edge fournissent des solutions écoénergétiques et faciles à utiliser pour la mise hors gel de tuyauteries et l’entretien des évacuations de déchets de graisse (en surface et souterraines) et des conduites de carburant (en surface).
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Simple à concevoir
- Facilité d’installation : se coupe à la longueur requise, repères métriques, système de raccordement à froid RayClic rapide
- Éco-énergétique et sécuritaire : câble autorégulant, commandes d’économie d’énergie avancées, aucune surchauffe du câble possible, adapté aux tuyaux en plastique
- Fiabilité et longue durée de vie : Garantie produit étendue de 10 ans disponible, sans entretien
Les caractéristiques techniques
Température d’installation min. | 0 °F |
Température d’installation min. | -18 °C |
Type de chemin de terre | Tresse |
Fiche technique
Spécifications d’ingénierie
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Guide de conception produit
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.