WinterGard Self-Regulating Heating Cable
Câble chauffant autorégulant WinterGard
Les câbles chauffants de traçage électrique autorégulants nVent RAYCHEM WinterGard offrent des solutions éco-énergétiques et simples d’utilisation pour une mise hors gel des tuyauteries.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Vidéo
Produits associés
Caractéristiques
- Simple à concevoir
- Facilité d’installation : coupé à longueur, repères de mesure
- Éco-énergétique et sécuritaire : câble autorégulant, commandes d’économie d’énergie avancées, aucune surchauffe possible
- Fiabilité et longue durée de vie : 2 an(s) de garantie disponible, sans maintenance
Les caractéristiques techniques
Épaisseur nominale | 0,18 po |
Largeur nominale | 0,38 po |
Épaisseur nominale | 4,57 mm |
Largeur nominale | 9,65 mm |
Type de chemin de terre | Tresse |
Matériau de gaine extérieure | Non |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.