Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

A10000867

Câble chauffant pour système de traçage à effet de peau STS HV

Le câble de traçage nVent RAYCHEM STS-HV est spécialement conçu pour les applications de traçage électrique STS à moyenne température. Il est idéal pour les applications sur de longues canalisations où l’accès aux connexions et aux sources d’alimentation est limité. Le câble de traçage STS-HV permet des longueurs de circuit allant jusqu’à 50 km (31 miles) entre les points de connexion électrique. Il est homologué pour une utilisation dans des environnements dangereux et non dangereux. Convenant à des applications jusqu’à un maximum de 302 °F/150 °C et homologuée pour une utilisation dans des environnements dangereux et non dangereux, la gaine extérieure en silicone est idéale pour le chauffage des pipelines transportant des matières telles que le pétrole brut et le VGO (Vacuum Gas Oil).

Read more Read less Imprimer cette page
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Détails

Caractéristiques

Les caractéristiques techniques

Données copiées
Unités métriques   |   Unités impériales
Ressources Vidéo
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink