Frostex Self-Regulating Heating Cable
Câble chauffant autorégulant Frostex
Le modèle nVent RAYCHEM Frostex comprend des câbles chauffants de traçage électrique autorégulants pour assurer la mise hors gel de tuyauteries pour les applications résidentielles. Chaque circuit de câble chauffant nécessite un kit de prises Frostex 9800 FlexFit.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Vidéo
Produits associés
Caractéristiques
- Simple à concevoir
- Facile à installer
- Fiabilité et longue durée de vie : 2 an(s) de garantie disponible, sans maintenance
Les caractéristiques techniques
Température d’installation min. | 0 °F |
Poids nominal du câble | 0,04 lb/pi |
Épaisseur nominale | 0,15 po |
Largeur nominale | 0,25 po |
Puissance nominale à 50 °F, 120 V | 3 P/pi |
Épaisseur nominale | 3,8 mm |
Largeur nominale | 6,4 mm |
Puissance nominale à 10 °C, 120 V | 10 W/m |
Poids nominal du câble | 60 g/m |
Tension nominale | 120 V |
Température d’installation min. | -18 °C |
Type de chemin de terre | Tresse |
Couleur | Effacer |
Matériau de gaine extérieure | Non |
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.