Solutions Small Form Factor
Que vous conceviez une solution Small Form Factor pour l’IdO, l’affichage numérique, la surveillance, les points de vente, les systèmes de commande de machines, les transports ou la sécurité réseau, entre autres, nVent SCHROFF a élaboré des solutions personnalisées pour abriter et protéger les cartes à petit facteur de forme.
Découvrez de nombreux produits comme nos coffrets Small Form Factor qui vous aident à accélérer vos délais de commercialisation. Il suffit à vos ingénieurs de spécifier le type d’armoire, le système de refroidissement, les périphériques et la méthode de montage. C’est tout !
Solutions monocartes
La gamme de produits Interscale de SCHROFF vous offre tout ce dont vous avez besoin pour abriter et protéger votre application : coffrets personnalisables, composants, solutions de refroidissement et accessoires. Caractéristiques Interscale :
- Construction à pattes emboîtées pour une protection IP30 et EMC sans avoir besoin de joints
- Montage aisé et accès rapide aux composants électroniques intégrés
- Flexible en termes de dimensions
- Personnalisation avec découpes, peintures et sérigraphies
- Composants comprenant : alimentations, boutons et commutateurs, cartes PCI/PCIe et supports pour disque dur
- Solutions thermiques comprenant des kits de ventilateurs et un conducteur thermique modulable breveté pour offrir les meilleures performances de refroidissement par conduction du marché.
Solutions COM (Computer on Module)
Gagnez du temps et de l’argent avec le système COM intégré et complet de SCHROFF, qui comprend le module COM, la carte porteuse et les coffrets associés. Notre système modulaire, extensible et très flexible inclut les éléments suivants :
- Des interfaces telles que XMC, un bus de terrain, display port et bien plus encore
- Un grand choix de tailles de châssis, conceptions et découpages
- Un refroidissement par air forcé et non forcé
- Une vaste gamme de connexions de bus de terrain disponibles comme module complémentaire enfichable
- Une grande flexibilité, avec la possibilité d’utiliser le slot XMC, les mezzanines FPGA ou les modules de processeur
Ressources
En savoir plus sur la carte simple de configuration et les solutions COM modulaires de nVent SCHROFF.
Avez-vous besoin d’aide concernant nos coffrets Small Form Factor ?
Nous serions ravis de vous aider à trouver une solution à vos problèmes de système intégré et de coffret Small Form Factor !