Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Connecteurs en acier pour béton armé

Solutions pour les plus grandes structures du monde

nVent LENTON est une marque mondiale avec un service local quand nos clients en ont besoin. L’équipe fournit des conseils approfondis sur les solutions techniques pour les ingénieurs structurels et les entrepreneurs, ce qui permet de gagner du temps dans le processus de construction sur le chantier. Avec des usines en Amérique du Nord et en Europe, les produits peuvent arriver chez le distributeur avec un minimum de délais.

nVent LENTON a fourni des solutions pour résoudre les problèmes de milliers de bâtiments, ponts et routes les plus connus dans le monde entier, vous pouvez donc faire confiance à la marque qui établit les normes dans le monde entier depuis plus de 50 ans.

Applications


Gratte-ciel

Burj Khalifa
, Dubai

The Shard
, Londres

World Trade Center Tour 1 (Freedom Tower)
, New York

Grande Arche de la Défense
, Paris

Tours Petronas
, Kuala Lumpur

Musées et lieux de divertissement

Stade de Wembley
, Londres 

Musée Rock & Roll Hall of Fame
, Cleveland

Le Bellagio
, Las Vegas

Le Venetian
, Las Vegas

Aéroports, chemins de fer, transports en commun et tunnels

L’aéroport international de San Francisco
, San Francisco

L’aéroport de Heathrow, terminal 5
, Londres

S21 S-Bahn
, Berlin

Le tunnel du port de Sydney
, Sydney

Ponts et barrages

Le pont de Stonecutters
, Hong Kong

Le nouveau pont Tappan Zee
, ville de New York

Puente Centenario
, canal de Panama

Le pont du Storebaelt
, Danemark 

Le barrage d’Itaipu
, Brésil

Énergie et services publics

Centrale nucléaire Alvin W. Vogtle
, Waynesboro, GA

Centrales thermiques de Boxberg et Lippendorf
, Allemagne

Centrale nucléaire de Sizewell B
, Suffolk, Royaume-Uni

Installation nucléaire de Sellafield
, Seascale, Royaume-Uni

Refineria Coque Buenos
, Buenos Aires

La particularité de nVent LENTON


Picture1.jpg image

nVent LENTON est un leader mondial dans les systèmes avancés de jonction mécanique des barres d’armature et un expert reconnu dans les connexions mécaniques testées pour économiser du temps et de l’argent sur le terrain. Chez nVent, nos spécialistes de la jonction des barres d’armature comprennent le secteur de la construction en béton et les problèmes inhérents à la jonction des barres d’armature sur les chantiers d’aujourd’hui.

Nos capacités d’ingénierie, notre vaste expérience et notre base d’essais étendue nous permettent de fournir aux ingénieurs et aux entrepreneurs des solutions produits, comme nos systèmes de jonction et d’ancrage multiples, pour relever tous les défis de la jonction de barres d’armature.

Des produits fiables, solides et uniformes


PH3484m.jpg image

nVent LENTON conçoit des produits qui sont non seulement conformes aux normes et aux codes les plus récents, mais qui remplissent également leurs fonctions lorsque vous en avez besoin. L’histoire de la marque comprend un certain nombre d’innovations de produits clés au cours de sa longue histoire, notamment :

 

 

 

Nos gammes de produits


Coupleurs standard nVent LENTON

Les coupleurs standard sont conçus pour la jonction des barres de même diamètre, où au moins une barre est libre de tourner et n’est pas limitée dans sa direction axiale. Les coupleurs sont usinés de manière à présenter des filets coniques aux deux extrémités, créant ainsi une jonction mécanique bout à bout de deux sections d’acier d’armature.

Coupleurs de position nVent

Les coupleurs de position sont conçus pour joindre deux barres courbes, pliées ou droites de même diamètre lorsqu’aucune des deux barres ne peut être tournée. Les applications typiques comprennent les barres courbes, les cages préfabriquées et les éléments structurels préfabriqués.

nVent LENTON Form Saver

Le Form Saver est idéal pour éliminer les goujons en saillie dans les applications de coulée segmentaire et les ouvertures temporaires. Il est conçu de manière unique avec le filetage conique nVent LENTON, le protecteur de filetage installé en usine et la plaque de clouage pour une fixation facile au coffrage.

nVent LENTON Interlok

Interlok est un système d’assemblage de préfabriqués, conçu pour assurer l’intégrité structurelle de l’assemblage des barres d’armature dans les constructions préfabriquées. Il est conçu pour assurer l’intégrité structurelle entre les éléments en béton préfabriqué porteurs de charges tels que les colonnes, les poutres, les murs de cisaillement et les panneaux.

nVent LENTON Ultimate

Les ancrages mécaniques et les systèmes de jonction en ligne nVent LENTON Ultimate sont conçus pour optimiser les performances et l’efficacité des ateliers de montage, tout en résolvant les difficultés de l’installation sur site. Les produits Ultimate sont fixés à l’acier d’armature à l’aide de la technologie de forgeage par friction et de la conception des produits, couplée aux paramètres optimisés de soudage par friction, maximisent la performance des jonctions pour de nombreux types et catégories de barres d’armature.

nVent LENTON Connect

Connect est un système de jonction de barres d’acier d’armature in situ qui ne nécessite aucune préparation de l’extrémité de la barre et qui est idéal pour les nouvelles constructions, les réparations ou les applications de modernisation. Le coupleur comporte deux rails dentelés intégrés qui permettent de développer la pleine résistance de la barre de renforcement (barre d’armature) et d’améliorer l’intégrité structurelle globale en tension, compression, inversion de contrainte et applications dynamiques.

 

nVent Terminateur LENTON

Terminateur est un ancrage à filetage conique, qui se fixe à l’extrémité d’une longueur de barre d’acier d’armature et est capable de créer un ancrage plus efficace que la barre d’armature traditionnelle à crochet. Cette approche simplifie grandement le placement des barres d’armature, réduit la congestion et améliore l’intégrité structurelle.

Coupleurs soudables nVent LENTON

Les coupleurs soudables nVent LENTON constituent une solution rapide et facile pour relier les barres d’acier d’armature (barres d’armature) aux sections ou plaques d’acier de construction. Le coupleur est fileté intérieurement à une extrémité et l’autre extrémité ou la surface extérieure est préparée pour la soudure.

Équipement de terrain nVent LENTON et travail sur le terrain

Les fileteuses de barres nVent LENTON peuvent être installées de manière pratique dans l’atelier d’un fabricant ou sur le site, ce qui permet un meilleur contrôle de la production.
Les machines sont disponibles à la location auprès de nVent dans le monde entier. La formation est assurée par des instructeurs nVent.

EN SAVOIR PLUS

Ressources


Prêt à commencer ?

Contactez-nous et dites-nous comment nous pouvons vous aider avec nos solutions de renforcements du béton, notre expertise ou notre offre de produits.

NOUS CONTACTER

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink