Construction de bâtiments commerciaux
Les constructeurs de bâtiments commerciaux ont des priorités simples : faire le travail correctement, en toute sécurité et rapidement. nVent contribue à une construction de bâtiments optimale avec des solutions de CONNEXION et de PROTECTION électriques qui rendent le travail plus sûr, plus facile et plus efficace. Des kits préfabriqués prêts à être installés aux innovations qui permettent de surmonter les défis courants rencontrés sur les chantiers, les produits nVent sont conçus en pensant aux constructeurs. Nous offrons ce que vous attendez : une gamme complète de solutions sur lesquelles vous pouvez compter, avec des fonctionnalités économiques et disponibles quand vous en avez besoin.
PRODUITS
Produits phares
TÉMOIGNAGE CLIENT
Les solutions de goulotte d’angle nVent HOFFMAN peuvent réduire le temps total d'installation de 80 %. Cette solution permet de se passer de coudes de conduit coûteux à 90° et offre une flexibilité en termes de distribution du câblage, ce qui en fait donc une solution permettant autant des économies de temps que d'argent.
RESSOURCES