Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Des solutions sûres, fiables et complètes

nVent RAYCHEM, nVent CADDY et nVent ERICO proposent des produits et des services durables, faciles à installer et à utiliser. Découvrez comment nous pouvons réduire vos coûts de main-d’œuvre, protéger vos actifs et réduire le coût total de possession.

Vue d’ensemble des solutions nVent pour constructions commerciales

Découvrez comment nVent peut optimiser la sécurité de votre bâtiment grâce à ses solutions en matière de fonte de la neige/de dégivrage, de câblage résistant au feu, de chauffage au sol, de maintien en température de l’eau chaude, de fixation et de support, d’armoires électriques, de gestion du câblage et des conducteurs, de mise à la terre et de mise à la masse.

TÉLÉCHARGER LA BROCHURE MAINTENANT

    Solutions commerciales

    Renforcez la sécurité de votre bâtiment commercial et améliorez ses performances grâce à des solutions fiables telles que la protection contre la foudre, les supports pour toits-terrasses uniques, la protection contre le gel des tuyaux, la gestion du câblage haute performance, la mise à la terre de qualité supérieure, etc.

    En savoir plus

    Solutions résidentielles

    Améliorez le confort, l’efficacité et la sécurité de votre foyer grâce à un chauffage électrique par le sol facile à installer, au maintien en température de l’eau chaude et au dispositif de fonte de la neige.

    En savoir plus

    Produits phares des secteurs commercial et résidentiel

    Câblage résistant au feu nVent PYROTENAX

    nVent PYROTENAX System 1850 est un câble à isolant minéral avec indice de résistance au feu de 2 heures. Il protège les systèmes critiques tels que les alimentations de secours des pompes à incendie, des ascenseurs, des ventilateurs d’extraction de fumée et de pressurisation.

    EN SAVOIR PLUS

    Protection contre la foudre nVent ERICO

    nVent ERICO System 3000 offre une protection avancée contre la foudre. Il capture et contrôle les décharges électriques produites par la foudre qui, autrement, frapperaient et endommageraient les structures non protégées. Ce système comprend un paratonnerre nVent ERICO Dynasphere et un conducteur de descente nVent ERICO Ericore.

    EN SAVOIR PLUS

    Protection contre le gel des canalisations nVent RAYCHEM

    Le système de traçage thermique nVent RAYCHEM XL-Trace assure la protection des canalisations contre le gel ainsi que le maintien en température des conduites d’évacuation de graisse et de carburant. Les applications comprennent les tours de refroidissement, les garages de stationnement, les refroidisseurs, les congélateurs et les systèmes de gicleurs d’incendie.

    EN SAVOIR PLUS

    Mise à la terre et à la masse nVent ERICO

    Les connexions sont souvent l’élément le plus critique d’un système de mise à la terre. Le procédé de soudage exothermique nVent ERICO Cadweld est la méthode recommandée et la plus fiable pour réaliser une connexion de mise à la terre. Ce procédé permet d’obtenir une liaison moléculaire permanente sans déserrage, ni corrosion, ce qui permet d’obtenir une connexion dont la durée de vie est égale à celle de l’installation.

    EN SAVOIR PLUS

    Systèmes de support de câbles nVent CADDY J-Hook

    Le système nVent CADDY J-Hook est une solution avancée de support de cheminement non continu pour les exigences modernes en matière de câblage haute performance. Des fonctionnalités de pointe permettent de garantir une installation stable et sûre, conforme aux règlementations et aux normes industrielles en matière de câbles haute performance.

    EN SAVOIR PLUS

    Applications pour un bâtiment commercial par nVent

    Besoin d’aide ?

    Vous recherchez des produits de pointe et une aide pour votre projet ? Contactez-nous ! Nous trouverons la solution qui vous convient.

    NOUS CONTACTER

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink