Application d’un filtre : 1
Produits | 4 résultats (12 éléments)
Support de barre omnibus universel
Kit de supports de barre omnibus réglable. Pour système 3P ou 3P+N. Épaisseur de la barre omnibus 5 ou 10 mm. Une à quatre barres par phase. Barre de 30 à 200 mm de largeur.
Support de barre omnibus universel avec circuit neutre
Support universel isolé triphasé.
Support de barre omnibus universel, Courant admissible élevé
Kit de support de barre omnibus réglable à haute intensité.
Support de barre omnibus universel avec circuit neutre, Courant admissible élevé
Support universel isolé quadriphasé.