PDBS Polyamide Braided Sleeve
Gaine en polyamide PDBS
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Caractéristiques
- Manchons de câble extensibles pour de nombreuses applications
- Groupement flexible et protection mécanique des câbles et fils électriques
- Emballé dans des boîtes qui facilitent l’application
- Sans halogène
- Conforme RoHS
Les caractéristiques techniques
Densité | 0,07 lb/ft³ |
Densité | 1,14 kg/m³ |
Matériau | Polyamide |
Indice d’inflammabilité | UL® 94V-2 |
Température de fonctionnement | -40 à 120 °C |
Température de fonctionnement | -40 à 248 °F |
Efficacité de couverture | ||||||
Numéro d’article | Diamètre | |||||
nominal | Couverture | min | Couverture | mcax | Couverture | |
PDBS5x | 5 mm | 97 % | 4 mm | 100 % | 8 mm | 90 % |
PDBS8x | 8 mm | 94 % | 6 mm | 100 % | 10 mm | 91 % |
PDBS10x | 10 mm | 95 % | 8 mm | 100 % | 14 mm | 94 % |
PDBS12x | 12 mm | 96 % | 10 mm | 100 % | 16 mm | 94 % |
PDBS16x | 16 mm | 96 % | 14 mm | 100 % | 18 mm | 98 % |
PDBS20x | 20 mm | 95 % | 16 mm | 100 % | 25 mm | 99 % |
PDBS30x | 30 mm | 90 % | 20 mm | 100 % | 35 mm | 92 % |
PDBS40x | 40 mm | 90 % | 30 mm | 100 % | 45 mm | 94 % |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.