PBC Braided Power Shunt
Shunts de puissance en tresse PBC
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Caractéristiques
- Idéal pour la liaison transformateur-conduit omnibus
- Les pôles monobrins peuvent être percées pour s’adapter aux conceptions spécifiques du client
- Connexion d’alimentation extrêmement flexible et bonne résistance aux vibrations
Les caractéristiques techniques
Diamètre du fil | 0,01 |
Diamètre du fil | 0,15 mm |
Matériau | Cuivre |
Finition | Étamé |
Prospectus
Certifications
CE, ERIFLEX PBC
Anglais
EN 61439-1
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.