nVent ERIFLEX Spirflex Spiral Sleeve
Gaine en spirale nVent ERIFLEX Spirflex
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Caractéristiques
- Manchons de câble extensibles pour de nombreuses applications
- La structure en spirale permet de brancher les câbles à tout point
- Groupement flexible et protection mécanique des câbles et fils électriques
- Emballé dans des boîtes qui facilitent l’application
- Sans halogène
Les caractéristiques techniques
Matériau | Polyéthylène |
Indice d’inflammabilité | UL® 94HB |
Température de fonctionnement | -50 à 85 °C |
Température de fonctionnement | -58 à 185 °F |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.