nVent ERIFLEX FleXbus IP55 Conductor Entry
nVent ERIFLEX FleXbus IP55 Passe conducteur
Les passes conducteur nVent ERIFLEX FleXbus IP55 peuvent être utilisés pour le capot du tableau de distribution et/ou de l'alimentation électrique pour mettre à niveau une installation au niveau IP55. Protègent l'isolation du conducteur nVent ERIFLEX FleXbus contre les arêtes vives du capot de l'alimentation électrique ou du tableau de distribution.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Vidéo
Caractéristiques
- Fabriqué en PVC souple pour suivre tout rayon de courbure potentiel du conducteur
- L'étanchéité autour du conducteur est assurée par un ruban auto-soudable doté d'un adhésif puissant
- Bonne résistance aux projections de solvants et d'hydrocarbures
- Adaptable à n'importe quelle section de conducteur nVent ERIFLEX FleXbus en coupant le matériau supérieur avec un cutter traditionnel
- Résistance élevée aux acides
- Bonne résistance aux UV
- Conforme RoHS
- Retardateur de flamme
Les caractéristiques techniques
Indice de protection du boîtier | IP 55 |
Matériau | Polychlorure de vinyle |
Température de fonctionnement | -40 à 140 °C |
Température de fonctionnement | -40 à 284 °F |
Spécifications d’ingénierie
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Manuel technique
Certifications
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
Anglais
IEC 61034-2 ; ISO 5659-2 ; UL 2885 ; IEC 60754-1 ; IEC 62821-2 ; UL 94 ; IEC 60695-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
Anglais,Français
IEC 61439-1
CE, ERIFLEX FleXbus
Anglais
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.